Wählen Sie Ihr Land

Global

OHV1000-F223-R2 Handlesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Dual-Optik für großen Lesebereich
  • Lesung von gelaserten, genadelten oder gedruckten Codes
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Programmierbar mit JavaScript
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Schutzart IP54

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OHV1000-F223-R2

Handlesegerät zum Lesen von gelaserten, genadelten oder gedruckten 1-D- und 2-D-Codes
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Gestapelte 1-D-Codes: GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
2-D-Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code
Post-Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand0 ... 200 mm abhängig von der Codeart und dem Lesemodus
Modulgrößemin. 0,1 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
FunktionsanzeigeLED grün: Datenträger gelesen
Versorgungüber Kabel
PhysikalischUSB 2.0 , RS-232    
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
SchutzartIP54
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel
Material
GehäuseKunststoff
Masse130 g
Abmessungen93 mm x 53 mm x 151 mm (L x B x H)
Höhe151 mm
Breite53 mm
Länge93 mm
LieferumfangHandlesegerät