Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-PN-K30-DMD-S32-EV AS-Interface-Gateway/Sicherheitsmonitor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gehäuse
  • Anschluss an PROFINET IO
  • SafeLink
  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061 und bis PLe gemäß EN 13849
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • 6 sichere Elektronikausgänge
  • Integrierte Datenentkopplung
  • Doppeladresserkennung
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung
  • Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-PN-K30-DMD-S32-EV

PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke, Stromversorgungseingang mit Entkopplungsspulen
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätfreischaltbar
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Datenentkopplungintegriert
Einschaltverzug< 10 s
Ansprechverzug< 40 ms
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED ETHERNETPROFINET-Master erkannt; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED IN6 x LED grün
LED OUTAusgangskreis geschlossen; 6 x LED grün
Taster4
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface; 24 V DC
BemessungsbetriebsstromIeca. 300 mA PELV
Stromversorgungmax. 4 A pro AS-Interface-Kreis
SchnittstellentypPROFINET IO-Gerät (IRT)
Physikalisch2 x RJ-45
ProtokollMedia Redundancy Protocol (MRP)
Übertragungsrate100 MBit/s
SchnittstellentypRJ-45 Ethernet Diagnoseschnittstelle
Übertragungsrate10 MBit/s
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Anzahl/Typ6 Eingänge
Safety: 3 x 2-kanalig
oder 6 Standardeingänge
Sicherheitsausgang6 Halbleiter-Ausgänge
Ausgangskreise: 6 PNP-Transistorausgänge
max. Kontaktbelastung:
1,2  ADC-13 bei 30  VDC, Σ = 7,2 A gesamt (siehe Derating)
PROFINETRJ-45
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2/AC:2005
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2012 (bis PL e), EN 61508:2010 und EN 62061:2005+A1:2013 (bis SIL3)
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse800 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite110 mm
Länge120 mm
BauformTragschienengehäuse