Wählen Sie Ihr Land

Global

BT65A Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vier feste, um 90° versetzte Betätigungsfahnen
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe mit 180° Drehbewegung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BT65A

Betätiger für Baureihe F31
Ringdurchmessermax. 65 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Wellendurchmesser< 58 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäuseBefestigungsteil: PA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
HutstopfenPE (1 Stück schwarz)
KennzeichnungsstopfenPA (2 Stück gelb, 2 Stück schwarz)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25)
für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Masse40 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 1,5 Nm