Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-MAN-CD01-* Verteilerblock Serie 5500, UL- und CSA-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Klasse I,II/Div. 1 & 2 für explosionsgefährdete Bereiche
  • Zertifizierungen für FM und CSA
  • Ventilblock kombiniert in einem Gehäuse das Magnetventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 5500-MAN-CD01-*

Betriebsartautomatische Spülung
Serie5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Bemessungsleistung24 V DC: 4,6 W
120 V AC: 6,8 VA, 60 Hz
230 V AC: 6,8 VA, 60 Hz
Spannungstoleranz: +/-10 %
SicherungsnennstromDC: 500 mA
AC: 80 mA
(Sicherungswert auf 5500 Auswertegerät)
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung1,4 bar (20 psi) bis 8,2 bar (120 psi)
DurchflussrateMagnetventile : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4
Nadelventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 0,25
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
AnschlussartPneumatik
Eingangsport: 3/8 Zoll-Schlauchklemmverschraubung
Ausgangsport: 3/8"-Schlauchklemmverschraubung

Elektrischer Anschluss
½"-NPTF-Gewindeverbindung mit 24" (0,61 m)-Anschlussleitungen
SchutzartTyp 7 & 9
Material
Gehäuse: eloxiertes Aluminium
3/8"-Klemmringverschraubungen: 316 Edelstahl
Druckports: 3/8" NPTF
Schottverschraubung: 316 Edelstahl
Befestigungsbolzen: 1/4 - 20, 316 Edelstahl
Flachdichtung: Typ 4X mit UL-Zulassung
Masse1250 g (2,8 lb)
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
FM-ZulassungFM3006713
Explosionsschutz: Klasse I, Div. 1, Gruppe A-D, T4, Ta = 60C
DIP: Klasse II, Div. 1, Gruppen F+G, T4, Ta = 60C
Nicht brennend: Klasse I, Div. 2, Gruppen A-D, T4, Ta = 60C

Geeignet für Klasse II, Div. 2, Gruppen F+G, T4, Ta = 60C
CSA-ZulassungCSA 202633
Klasse I, Div. 1, Gruppen A-D: Klasse II, Gruppen E,F,G
Klasse I, Div. 2, Gruppen A-D