Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-*-GP-90 Gehäuseschutz-Druckwächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montage von oben oder seitlich
  • Spaltlose Haube
  • Reibungsfreie Ventilmechanik
  • Luftauslass ist als Funkensperre ausgefuehrt
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EPV-*-GP-90

Druckwächter zur Verwendung bei den Überdruckkapselungssystemen Pepperl+Fuchs Bebco EPS®
SerieEPV
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung2" ...5" wc (50.8 mm ... 127 mm wc)
Maximaler Druck5" ... 7" wc (127 mm ... 177 mm wc)
Öffnungsdruck0,65" wc (16.5 mm wc)
Umgebungstemperatur-29 ... 49 °C (-20,2 ... 120,2 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %, nicht kondensierend
MaterialGehäuse:
Abdeckung - gezogenes Aluminium 3003
Basis - Aluminiumguss A.S.E. 306, 308
Montage-Hub - verzinkter Stahl
Rohranschluss - Aluminium Schedule 40 3003
Schilder - Lexan®
Montageteile - Edelstahl 316
Auslasselemente:
Funkenschutzgitter - Edelstahl 316
Elementabdeckung - Aluminium 6061
Ventilbaugruppe:
Basis - bearbeiteter Edelstahl 316, 2 mm stark
Sitzscheibe- bearbeiteter Edelstahl 316, 2 mm stark
Scharnier - Zytel® 8018, 14 % Glasgehalt
Stifte und Nieten - Edelstahl 316
Scheibenklebstoff - Urethanepoxid
MasseEPV-1-GP-90: 4 lb (1.81 kg)
EPV-2-GP-90: 4 lb (1.81 kg)
EPV-3-GP-90: 5 lb (2.27 kg)
EPV-4-GP-90: 9 lb (4.08 kg)
EPV-5-GP-90: 12 lb (5.44 kg)
BefestigungMontage an der Oberseite oder seitlich