Wählen Sie Ihr Land
5500 Control Unit Steuerungseinheit Serie 5500, Typ Z und Ex pzc
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 100 % automatisches Überdruckkapselungssystem inklusive Spülung, Temperatur- und Leckagekontrolle, Alarmvorrichtung und Systemstromzufuhr
- Zulassungen durch dritte Parteien für Klasse I, II, Div. 2 und Zone 2/22
- Universelle Montage
- RTD-Eingänge für Temperaturalarm und -steuerung
- Fünf Standard-Spülprogramme
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten 5500 Control Unit
Überdruckkapselungs-Steuereinheit Bebco EPS Serie 5500 Typ Z und Ex pzc |
Betriebsart | vollautomatisch | |
Serie | 5500 | |
System | Type Z Purge ; Ex pzc Purge | |
Anzahl der Volumenaustausche | 4 ... 19 | |
Gefährliche Umgebung | Gas oder Staub |
Bemessungsspannung | Ur | 100 ... 240 V AC, 0,05 A, 50 ... 60 Hz 20 ... 30 V DC, 0,2 A |
Leistungsaufnahme | 100...240 V AC - 2,3 VA (ohne digitales Ventil) 20 ... 30 V DC - 2,5 W (ohne digitales Ventil) |
Eingang I | Temperatur, bis zu 2 RTD pro Einheit | |||||||
| ||||||||
Eingang II | 1 Bypass | |||||||
|
Ausgang I | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang II | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang III | ||||||||||||||
|
LED-Anzeige | Membran-Pad K1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung SV/Gehäusedruck: Blau bei normalem Druck, Gelb bei aktivem Ventil Nebenleitung: Gelb bei aktiver Nebenleitung PT100 Fehler: Rot bei Fehler im PT100 Sensor |
Schutzgasversorgung | Instrumentendruckluft oder Schutzgas | |
Sicherheitsdruck | - Gas 0,7 mbar (0,3" WS) - Staub 1,6 mbar (0,65" WS) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Schutzart | EN 60529 | |
Stoßfestigkeit | EN 60068-2 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) bei T6 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) bei T4 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen |
Anschlussart | Hochdruckport: 1/8" NPTF Niederdruckport: 1/8" NPTF | ||||||||||
Kabelverschraubung | Kabelgröße M12 Durchmesser 3–6,5 mm M20 Durchmesser 10–12 mm RTD/Bypass: (3) M12x1,5 K1, K2, SV: 'P_C' (3) M20x1,5 | ||||||||||
Schutzart | Typ 4X, IP66 | ||||||||||
Material | Gehäuse: 316, Edelstahl Kabelverschraubung: 316, Edelstahl oder Messing vernickelt Druckports: 316, Edelstahl Membran-Pad: Autotex F200XE O-Ring: EPDM | ||||||||||
Masse | ca. 2,7 kg (6 lb) | ||||||||||
Abmessungen | 165 x 124 x 90 mm (6,5" x 4,9" x 3,5") | ||||||||||
|
Zertifikat | DEMKO 14 ATEX 1282X | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
UL-Zulassung | |||||
| |||||
IECEx-Zulassung | IECEx UL 14.0019X Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T4 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T6 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (externe Version) Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (externe Version) Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (interne Version) Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (interne Version) |
Ergänzende Informationen | Baumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.