Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE2-SC-02 Sicherheitsschaltgerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherheitsschaltgerät
  • Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL
  • Sicherheitskategorie 3 nach EN61496-1
  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • 1 sicherer Ausgangskontakt
  • Performance-Level PLd (EN13849-1) erreichbar
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten PSE2-SC-02

Sicherheitsschaltgerät der Serie PSE2/PSE4
Zulässige Leitungslänge200 m
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 3
MTTFd109 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)87 %
BetriebsanzeigeLED grün: Power on
FunktionsanzeigeLED grün
BetriebsspannungUB24 V DC +20/-10 %
24 V AC ± 10 %
LeistungsaufnahmeP0< 4 W
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannung230 V AC / 24 V DC
Schaltstrom3 A AC / 4 A DC
Mechanische Lebensdauer> 107 Schaltspiele
Ansprechzeit18 ms
AusgangstypSignalausgang, PNP, Open-Collector
SchaltspannungUB - 1 V
Schaltstrommax. 50 mA
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 12978 ; ISO 13856-2
TÜV-ZulassungTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Umgebungstemperatur5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
MaterialPC / PA schwarz
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite22,5 mm
Tiefe120 mm