Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB* Lösungen Ex-d-IIB oder CID1 / CIID1 basierend auf Aluminium-Gehäusen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, II Division 1
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Schutzart IP66 oder IP66 / IP67, NEMA Type 4X
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
  • Auswahl an Sichtfenstern für Überwachungsinstrumente

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB*

Lösungen Ex-d-IIB oder CID1 / CIID1 basierend auf Aluminium-Gehäusen
Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
600 V AC / DC max. für nordamerikanische Zulassungen
Betriebsstrom1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , optional mit Scharnieren
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx , 100.000 PSI für nordamerikanische Zulassungen
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring) , NEMA Type 4, 4X, 7, 9
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Abmessungen sind gültig nur für Standardgehäuse und IP66-Varianten
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 60 °C (-76 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
INERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
T3/T200 °C
abhängig von Konfiguration, Umgebungstemperatur und eingebauter Verlustleistung
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
UL-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Type 4, 4X, 7, 9
cULusLeeres Gehäuse E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30
cETLusSteuerungen E5003368
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
IECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1424X
CML 21 UKEX 1425U
ECAS-Zulassung23-10-87483/E23-09-089610
CCC-Zulassung2020322303002546
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529 und UL 50 / UL 50E
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.