Wählen Sie Ihr Land

Global

OPC120P-F201-B17 Stationäres Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lesung auf stark spiegelnden Oberflächen durch neuartigen Polarisationsfilter
  • PROFINET-Schnittstelle mit integriertem Switch
  • Lesung von DataMatrix-Codes bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s bei 50 Lesungen/s
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OPC120P-F201-B17

Optical Print Inspector, Lesung von DataMatrix-Codes, PROFINET, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s, Polarisationsfilter
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Polarisationsfilterja
SymbologienDataMatrix
Leseabstand70 ... 180 mm
Nominalabstand: 120 mm
LesefeldMinimales Lesefeld: 28 mm x 45 mm
Lesefeld bei Nennabstand: 45 mm x 70 mm
Maximales Lesefeld: 65 mm x 105 mm
Modulgrößeminimale Modulgröße: 0,2 mm
Auswertefrequenzbis 50 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 10 m/s
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
DatenformatASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , alle nach ISO 646
Orientierungomnidirektional
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
MTTFd40,5 a
Gebrauchsdauer (TM)8 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
LeerlaufstromI0max. 300 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance Class A
Übertragungsrate    100 MBit/s      
SchnittstellentypUSB Service
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/TypTrigger
Eingangsstromca. 10 mA bei 24 V DC
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
SchaltungsartPNP
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrom100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1:2006
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 1 nach IEC 62471
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe53 mm