Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9006C Netzgerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Netzgerät für 24 V
  • Ermöglicht vertikale und horizontale Montage in Zone 2
  • Redundanz durch drei Netzgeräte möglich
  • Galvanische Trennung zum Netz
  • Versorgung von E/A-Modulen und Buskopplern
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9006C

Buskoppler2
E/A-Module>12, je nach Typ
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV)
EingangsspannungsbereichU18 ... 32 V DC (SELV/PELV)
Verlustleistungca. 15 % der entnommenen Leistung
Leistungsaufnahmemax. 30 W für Zone-2-Anwendungen
max. 45 W für Anwendungen im sicheren Bereich
Parallelschaltung mit anderen LB9006C (autom. Leistungsaufteilung)
Einschaltstrom1,5 A (10 ms)
Spannung5,4 V DC +/- 5% ,
12 V DC + 4/- 2%
LeistungP5V ≤ 5,4 W, P12V ≤ 25 W - P5V für Zone-2-Anwendungen
P5V ≤ 5,4 W, P12V ≤ 39 W - P5V für Anwendungen im sicheren Bereich
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: erlischt bei Ausfall der 24 V oder 12 V oder 5 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , auf Backplane montiert
Masseca. 220 g
Abmessungen32,5 x 100 x 102 mm
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner BusEN 60950-1 (Sicherheitsanforderung: < 60 V, externe Versorgung SELV/PELV)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-15:2010
ATEX-ZulassungPF 08 CERT 1234 X
UL-ZulassungE106378
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 09.0037X
IECEx-KennzeichnungEx nA IIC T4 Gc
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.