Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-IS311 WCS Interfacemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierte Geräteanzeige
  • Lange Leitungswege zwischen Lesekopf und SSI-Master möglich
  • DIN-Hutschienenmontage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-IS311

WCS-Interfacemodul mit SSI-Schnittstelle
EinbauHutschienenmontage
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeistungsaufnahmeP0≤ 2 W (ohne Leseköpfe)
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypSSI
Übertragungsratemax. 500 kHz
DatenausgabeGray-Code
Bus-Abschlusswiderstandintegriert
Anschluss fürLesekopf
Anschließbare LeseköpfeWCS-LS211
SchnittstellentypRS-485
Übertragungsarthalbduplex
Übertragungsratemax. 187,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstandintegriert
Updatezyklus, Lesekopf1 ms
StöraussendungEN 55011
StörfestigkeitDIN EN 50082-2
Betriebstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 %
Anschlussartabziehbarer Klemmenblock
SchutzartIP20
MaterialKunststoff
Einbaulagebeliebig
Masseca. 350 g
Abmessungen
Höhe74 mm
Breite100 mm
Tiefe121 mm