Wählen Sie Ihr Land

Global

PPC-M51 Drucktransmitter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gerät für die Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten
  • Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
  • Temperaturbereich bis 130 °C (266 °F)
  • Druckbereich bis 40 bar (600 psi)
  • Einfache Inbetriebnahme ohne Bedientool
  • Konfigurierbar mit PACTware

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PPC-M51

BauformSensor: Keramiksensor
Messelement: Keramikmembran
SeriePPC-M51
BemessungsspannungUrVarianten für den sicheren Bereich:
11,5 ... 45 V DC, 2-Draht
11,5 ... 35 V DC, HART, 2-Draht
9 ... 32 V DC, PROFIBUS PA
Varianten für den explosionsgefährdeten Bereich siehe Sicherheitsinformationen (SI)
MessgrößeAbsolut- oder Relativdruck
Messbereich0,1 ... 40 bar
max. Turn-Down: 100:1
Ausgangssignal4 ... 20 mA , analog , 2-Draht
4 ... 20 mA mit überlagertem digitalem Kommunikationsprotokoll HART 6.0, 2-Draht
digitales Kommunikationssignal PROFIBUS PA (Profile 3.02)
Kommunikation4 ... 20 mA HART (Standard)
PROFIBUS PA (Option)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006 , EN 61326-2-5:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
GenauigkeitReferenzgenauigkeit: ±0,15 % (Standard), ±0,075 % (Platin)
Die Referenzgenauigkeit umfasst die Nichtlinearität nach Grenzpunkteinstellung, Hysterese und Nichtwiederholbarkeit nach IEC 60770. Die Angaben beziehen sich auf die kalibrierte Messspanne.
Langzeitdriftbis ±0,1 % von der oberen Messgrenze (URL)/Jahr
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Hygienevarianten: -40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F), 150 °C/1h (302 °F/1h)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
mit Display : -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP66, NEMA 4X
IP68, NEMA 6P (24 Stunden in 1,83 m Wassertiefe)
IP69K (mit Separatgehäuse und FEP-Kabel)
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde M20, G1/2, NPT1/2
Gerätestecker M12
HAN7D-Harting-Stecker, abgewinkelt
Ventilstecker nach ISO 4400, Kabel 5 m
Materialprozessberührende Materialien : Al2O3 Keramik (hochrein 99,9 %)
Gehäuse:
- Druckguss-Aluminium mit Pulver-Schutzbeschichtung auf Polyesterbasis, Gehäuse F31
- Edelstahl AISI 316L (1.4404), Gehäuse F15
Dichtungen Messzelle: Viton, EPDM, NBR, Kalrez
ProzessanschlussGewinde ISO 228: G1/2, G1, G1-1/2, G2
Gewinde ANSI: NPT1/2, NPT1, NPT1-1/2, NPT2
Hygieneanschlüsse: Clamp, Varivent, DRD, DIN 11851, DIN 11864, NEUMO, APV, Uni-Adapter
Flansche: EN 1092-1: DN 25 ... DN 80, ANSI 16.5: 1 ... 4 Zoll, JIS B2220
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-31:2009
FM-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
CSA-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
TrinkwasserzulassungNSF61-Zulassung
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Control Drawings (ZD)
Zulassung (ZE)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)