Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-CRG2-Ex1.D Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen
  • Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung
  • Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm
  • Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-CRG2-Ex1.D

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 23+, 24-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
BemessungsstromIrca. 130 mA
Verlustleistung2 W
Leistungsaufnahme2,5 W
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3
Eingang I
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Verfügbare Spannung≥ 15 V bei 20 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom24 V / 33 mA
Eingangswiderstand45 Ω (Klemmen 2, 3)
LeitungsfehlerüberwachungBruch I < 0,2 mA; Kurzschluss I > 22 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang III: Klemmen 8+, 7-
Ausgangssignal0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung253 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Ausgang IIISignal, analog
Strombereich0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA
Leerlaufspannungmax. 24 V DC
Lastmax. 650 Ω
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21 mA (gem. NAMUR NE43)
Anzugs-/Abfallverzögerung0 ... 250 s , einstellbar
Eingang I
Genauigkeit< 30 µA
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms bei Sprung von 0 ... 20 mA
Ausgang III
Auflösung≤ 10 µA
Genauigkeit< 20 µA
Einfluss der Umgebungstemperatur0,005 %/K (50 ppm)
Reaktionszeit< 650 ms bei Sprung von 0 ... 20 mA am Eingang, 90 % des Ausgangsendwertes
Eingang/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II, III gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang III/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs , Display
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
über PACTware
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 01 ATEX 1701
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3-
SpannungUo25,8 V
StromIo93 mA
LeistungPo0,603 W
BetriebsmittelKlemmen 2-, 3
SpannungUi< 30 V
StromIi115 mA
SpannungUo5 V
StromIo0,3 mA
LeistungPo0,3 mW
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3 / 2-
SpannungUo25,8 V
StromIo112 mA
LeistungPo720 mW
Ausgang I, IIKlemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC / 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Ausgang IIIKlemmen 8+, 7- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung UmUm40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
SchnittstelleRS 232
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) , RS 232
ZertifikatTÜV 02 ATEX 1885 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Ausgang I, II
Kontaktbelastung50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing16-554FM-12 (cFMus)
UL-ZulassungE223772
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 09.0007
IECEx TSA 18.0007X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.