Wählen Sie Ihr Land

Global

LGM25 Lichtgitter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang
  • Optische Auflösung 25 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich bis -30 °C
  • Ausgabe eines Messwertes, aus vielen Messfunktionen auswählbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LGM25

Messendes Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker
BetriebsreichweiteStandard : 0,3 ... 6 m
Grenzreichweite7,5 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Feldhöhesiehe Tabelle 1, max. 3200 mm
AuskreuzungVoreinstellung: 3-fach, abschaltbar
Strahlausblendungeinstellbar max. 2 feste Strahlbereiche ausblendbar (Blanking)
Strahlabstand25 mm
Strahlanzahlsiehe Tabelle 1, max. 129
BetriebsartSender: Sendeleistung in zwei Bereichen einstellbar
Optische Auflösungohne Auskreuzung: 25 mm
mit Auskreuzung: 12,5 mm nur im Bereich von 25% ... 75% der Reichweite
Öffnungswinkel10 °
Fremdlichtgrenze> 50000 Lux ( wenn Fremdlichtquelle außerhalb des Öffnungswinkels)
MTTFd34 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend mit Doppelpuls (0,8 Hz) - Unterspannung
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
StatusanzeigeSender: LED gelb:
statisch an - hohe Sendeleistung
statisch aus - niedrige Sendeleistung
blinkend (8 Hz) - Fehlermeldung
Empfänger: LED gelb
statisch an - Objekt detektiert
statisch aus - kein Objekt detektiert
blinkend (4 Hz) - Funktionsreserve unterschritten
blinkend (8 Hz) - Fehlermeldung
BedienelementeEmpfänger: 2 Bedientaster für Parametrierung
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0Sender ≤: 50 mA
Empfänger: ≤ 150 mA (ohne Ausgänge)
Bereitschaftsverzugtvsiehe Tabelle 1, max. 2,3 s
SchnittstellentypIO-Link ( Pin 4 )
IO-Link-Version1.0
Geräte-ID1050369 ... 1050400 ( 0x100701 ... 0x100720 )
TransfermodeCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
TesteingangSenderabschaltung mit +UB oder 0 V auf Pin 4 (Sender)
FunktionseingangRange-Eingang Aktivierung ab 1,6 m mit +UB oder 0 V auf Pin 2 (Sender)
Teach-In-Eingang für Parametrierung auf Pin 8 (Empfänger)
Funktionsreserve-AusgangStability Control (SC) 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 2 (Empfänger)
SchaltungsartVoreinstellung: dunkelschaltend , auf hellschaltend umschaltbar
SignalausgangKommunikationsschnittstelle: Pin 4 IO-Link-Schnittstelle C oder alternativ auch als Schaltausgang Q nutzbar; 1 Gegentaktausgang kurzschlussfest, verpolgeschützt (Empfänger)
Schaltausgang: Pin 5 Schaltausgang Q; 1 Gegentaktausgang kurzschlussfest, verpolgeschützt (Empfänger) gleichschaltend zu Pin 4
SchaltschwelleVoreinstellung: Die Signalnachführung des Schwellwertes ist deaktiviert, damit vergrößert sich die optische Auflösung um maximal 4 mm, auf aktive Signalnachführung umschaltbar
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzfsiehe Tabelle 1, max. 135 Hz
Ansprechzeitsiehe Tabelle 1, max. 12 ms
TimerfunktionAbfallverzögerung programmierbar von 0 ... 1,25 s in 5 ms-Schritten (nur über IO-Link einstellbar)
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseIII ( IEC 61140 )
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Leiterquerschnittmin. 0,25 mm2
Gehäuselänge Lsiehe Tabelle 1, max. 3360 mm
SchutzartIP67
AnschlussSender: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 4-polig , 330 mm Gesamtlänge
Empfänger: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 8-polig , 350 mm Gesamtlänge
Material
GehäuseAlu-Strangpressprofil , silber eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe , Polycarbonat
Massesiehe Tabelle 1, max. 1750 g (je Profil)
Abmessungen
Breite20 mm
Tiefe30,5 mm
Kabellängemax. 30 m