Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-UT2-2 Universeller Temperaturmessumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Betriebsart Senke oder Quelle
  • Konfigurierbar mit PACTware
  • Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-UT2-2

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 14+, 15- oder Einspeisebaustein/Power Rail
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung≤ 1,53 W
Leistungsaufnahmemax. 1,53 W
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3; 4, 5, 6
RTDTyp Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995)
Typ Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94)
Typ Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92)
Typ Ni100 (DIN 43760)
Messstromca. 200 µA mit RTD
Messarten2-, 3-Leiter-Anschluss
Leitungswiderstandmax. 50 Ω pro Leitung
MesskreisüberwachungSensorbruch, Sensorkurzschluss
ThermoelementeTyp B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Typ L (DIN 43710: 1985)
Typ TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001)
Klemmstellenkompensationextern und intern
MesskreisüberwachungSensorbruch
Potentiometer0 ... 20 kΩ (2-Leiter-Anschluss), 0,8 ... 20 kΩ (3-Leiter-Anschluss)
Spannungwählbar innerhalb des Bereiches -100 ... 100 mV
Eingangswiderstand≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemme 7: Quelle (-), Senke (+), Klemme 8: Quelle (+), Klemme 9: Senke (-)
Ausgang II: Klemme 10: Quelle (-), Senke (+), Klemme 11: Quelle (+), Klemme 12: Senke (-)
Ausgang I, IIAnalog-Stromausgang
Strombereich0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
Fehlersignalabsteuernd 0 oder 2 mA, aufsteuernd 21,5 mA (gem. NAMUR NE43)
QuelleLast 0 ... 550 Ω
Leerlaufspannung ≤ 18 V
SenkeSpannung über den Klemmen 5 ... 30 V. Wenn der Strom von einer Quelle > 16,5 V geliefert wird,
ist ein Reihenwiderstand ≥ (V - 16,5)/0,0215 Ω erforderlich, wobei V die Quellspannung ist.
Der maximale Wert des Widerstandes ist (V - 5)/0,0215 Ω.
Abweichung
Nach KalibrierungPt100: ± (0,06 % des Messwertes in K + 0,1 % der Spanne + 0,1 K (4-Draht-Anschluss))
Thermoelement: ± (0,05 % des Messwertes in °C + 0,1 % der Spanne + 1 K (1,2 K für die Typen R und S)) , beinhaltet ± 0,8 K Fehler der Klemmstellenkompensation (CJC)
mV: ± (50 µV + 0,1 % der Spanne)
Potentiometer: ± (0,05 % des Gesamtbereiches + 0,1 % der Spanne, (ausschließlich der Fehler durch den Leitungswiderstand))
Einfluss der UmgebungstemperaturPt100: ± (0,0015 % des Messwertes in K + 0,006 % der Spanne)/K ΔTamb*)
Thermoelement: ± (0,02 K + 0,005 % des Messwertes in °C + 0,006 % der Spanne)/K ΔTamb*), Einfluss der Klemmstellenkompensation (CJC) berücksichtigt
mV: ± (0,01 % des Messwertes + 0,006 % der Spanne)/K ΔTamb*)
Potentiometer: ± 0,006 % der Spanne/K ΔTamb*)
*) ΔTamb = Umgebungstemperaturänderung bezogen auf 23 °C (296 K)
Einfluss Versorgungsspannung< 0,01 % der Spanne
Einfluss der Last≤ 0,001 % des Ausgangswertes pro 100 Ω
ReaktionszeitWorst-Case-Wert (Sensorbruch- und/oder Sensorkurzschlusserkennung aktiviert)
mV: 1,2 s, Thermoelemente mit Klemmstellenkompensation: 1,4 s, Thermoelemente mit fester Referenztemperatur: 1,4 s, 3- oder 4-Leiter-RTD: 1,1 s, 2-Leiter-RTD: 920 ms, Potentiometer: 3-Leiter-Anschluss 2,8 s, 2-Leiter-Anschluss 2,25 s
Eingang/übrige KreiseBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgung, ProgrammiereingangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Zwischen Programmiereingang und Versorgung ist keine galvanische Trennung vorhanden.
Das Programmierkabel hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen.
AnzeigeelementeLEDs
Konfigurationüber PACTware
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 130 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.