Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultra-kompaktes Gehäuse
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Einteiliges Gehäuse
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Direktanschluss über Kabelabgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G

G10 Ultra-Kompaktmodul, 2 Eingänge
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
HilfsspannungUAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung20 ... 30 V
Strombelastbarkeit≤ 1000 mA überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
ProfilS-0.A.E
IO-Code0
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - -
D3 - -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 65 °C (max. 149 °F)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104
Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar
Ausgänge: NF003-SS1-A (3-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: NM003-Sx1-A oder vergleichbar
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,3 mm
Farbeschwarz
Adern3 x 0,34 mm2
LängeL1 m
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe21,5 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm