Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9015A Klemmenblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Federklemme
  • Für LB-Module
  • 8-polig
  • Beschriftung 1 ... 8
  • Farbe grün
  • Für nicht eigensichere oder Ex-ic-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9015A

Polzahl8
Beschriftung1 ... 8
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr8 A
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäusegrün
Masseca. 5 g
Abmessungen(B x H x T) 40,9 mm x 12,4 mm x 20,8 mm
Höhe12,4 mm
Breite40,9 mm
Tiefe20,8 mm
BauformFederklemme
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN