Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9003A D-Sub-Stecker 9-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Kabelzuführung unter 90°
  • Mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
  • Mit Anschluss für Busmonitor oder Master der Klasse 2
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9003A

D-Sub-Stecker 9-polig, Kabelzuführung unter 90°
BemessungsspannungUr60 V AC/DC
BemessungsstromIr1 A
SchnittstellentypPROFIBUS DP
Übertragungsratemax. 12 MBit/s
Pinbelegung3, 5, 6, 8
Umgebungstemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Aderquerschnittmax. 1,5 mm2
Kabeldurchmesser7,6 ... 8,4 mm
KabelverschraubungSchraubklemmen
Material
GehäuseABS, metallisiert
Masseca. 40 g
Abmessungen(B x H x T) 68,2 mm x 40,5 mm x 17 mm
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN