Wählen Sie Ihr Land
LB1109A Binäreingang
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 8-kanalig
- Eingänge Ex ia
- Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
- Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
- Positive oder negative Logik parametrierbar
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Leitungsfehlerüberwachung
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
- Modul unter Spannung austauschbar
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten LB1109A
Belegte Steckplätze | 1 |
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** |
Verlustleistung | 1,55 W | |
Leistungsaufnahme | 1,55 W |
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
Anzahl der Kanäle | 8 | ||||||||||
Sensoranschaltung | |||||||||||
| |||||||||||
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8-, 9+, 10-, 11+, 12-, 13+,14-, 15+, 16- | ||||||||||
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | ||||||||||
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | ||||||||||
Spannung | 8,2 V | ||||||||||
Innenwiderstand | Ri | 1 kΩ | |||||||||
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
Mindestimpulsdauer | 15 ms |
LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1-8) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Signal (pro Kanal) | |
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Federklemme (0,14 ... 0,5 mm2) | |
Masse | ca. 90 g | |
Abmessungen | 16 x 100 x 102 mm |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 13 ATEX 0036X | ||||||||||
| |||||||||||
Eingang | |||||||||||
| |||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||
| |||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||
|
ATEX-Zulassung | EXA 13 ATEX 0036X | |||||||
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |