Wählen Sie Ihr Land

Global

SCP-LBF-IA1.36.IE* Überspannungsschutz-ModulFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Steckbar, Anbringung zw. Geräte-Koppler und Spur-Kabel
  • Eigensicher (Ex ia), FISCO, Entity, DART Feldbus oder universelle Verwendung
  • Optionale Verbrauchsdiagnose
  • Schirmerdung über Gasentladungsableiter
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Anzeige via LED und Advanced Diagnostics

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SCP-LBF-IA1.36.IE*

Überspannungsschutz-Modul, steckbares Modul für Spur-Installation am Segment Protector
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Eigenstromaufnahmemax. 6 mA (für Version SCP-LBF-IA1.36.IE.1) , max. 0 mA (für Version SCP-LBF-IA1.36.IE.0)
LED ERRgrün blinkend: Status OK , rot blinkend: Wartung erforderlich (für Version SCP-LBF-IA1.36.IE.1)
BemessungsspannungUr36 V
BemessungsstromIr250 mA
SchutzpegelUp
Ader/Adermax. 50 V Kategorie B2 10/700 µsec , 25 A
max. 53 V Kategorie C1 8/20 µsec , 150 A
max. 55 V Kategorie C2 8/20 µsec , 150 A
max. 46 V Kategorie C3 1 kV/µsec , 10 A
Ader/Erdemax. 980 V Kategorie B2 10/700 µsec , 50 A pro Ader
max. 800 V Kategorie C1 8/20 µsec , 50 A pro Ader
max. 1450 V Kategorie C2 8/20 µsec , 5 kA pro Ader
max. 1200 V Kategorie C3 1 kV/µsec , 50 A pro Ader
max. 980 V Kategorie D1 10/350 µsec , 500 A pro Ader
Schirm/Schirm indirekt geerdet (über GDT)max. 500 V Kategorie B2 10/700 µsec , 100 A
max. 600 V Kategorie C1 8/20 µsec , 500 A
max. 700 V Kategorie C2 8/20 µsec , 10 kA
max. 550 V Kategorie C3 1 kV/µsec , 100 A
max. 570 V Kategorie D1 10/350 µsec , 1 kA
ReaktionszeittA
Ader/Adermax. 1 ns
Ader/Erdemax. 100 ns
Schirm/Schirm-Erdemax. 100 ns
Überlastungsfehlermodusgemäß IEC 61643-21 Leitungs-Inoperabelmodus 2
Stoßstromfestigkeit
Pro Ader5 kA Kategorie C2 8/20 µsec
Schirm/Schirm indirekt geerdet (über GDT)1 kA Kategorie D1 10/350 µsec
10 kA Kategorie C2 8/20 µsec
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Überspannungsschutz IEC 61643-21
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittflexible Leitung 2,5 mm2 starre Leitung max. 4 mm2
GehäusematerialPolyamid PA 6.6
SchutzartIP20
Masse45 g
ErdungM4 Schraube und externe Erdungsschiene
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 12 ATEX 2128X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4
SpannungUi24 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCi2 nF
Innere InduktivitätLi 0,1 µH
ZertifikatSIRA 12 ATEX 4176X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nAc IIC T4 , [exsign] II 3G Ex ic IIC T4
SpannungUi33 V
StromIi600 mA
Innere KapazitätCi2 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenFISCO Feldgerät
CSA-ZulassungCoC 2595441
Control Drawing116-0365
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 0, Ex ia IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ic IIC T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
Class I, Zone 2, AEx ic IIC T4
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Ex nL IIC T4
Class I, Zone 2, Ex na IIC T4
Class I, Zone 2, AEx nAc IIC T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx SIR 12.0051X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.