Wählen Sie Ihr Land

Global

INX360D-F99-B20-V15 Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten INX360D-F99-B20-V15

TypNeigungssensor, 1-achsig
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 °
Ansprechverzug≤ 20 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,027 °/K
MTTFd650 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
StatusanzeigeLED, gelb
FehleranzeigeLED, rot
BetriebsspannungUB5 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 100 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 0,7 W
SchnittstellentypJ1939
AusgabecodeBinär-Code
Node ID0 ... 253 , parametrierbar
Übertragungsrate10 ... 1000 kBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Zykluszeitparametrierbar
SLOT Range0 ... 359,99 °
SLOT Offset0 °
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Gerätedose M12 x 1, 5-polig
intern gebrückt
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Node ID128
Übertragungsrate250 kBit/s