Wählen Sie Ihr Land
Z041 Zenerbarriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalig
- DC-Version, positive Polarität
- Arbeitsspannung 6 V bei 1 µA
- Längswiderstand max. 2030,5 Ω
- Sicherungsnennstrom 80 mA
- Hutschienenmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL