Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-HMS-16 HART-MUX-Sekundärmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 16-kanalig
  • Keine externe Versorgung notwendig
  • HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
  • Zur Verwendung mit HART-MUX-Primärmodul KFD2-HMM-16
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KFD0-HMS-16

HART-MUX-Sekundärmodul
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Anschlussüber 14-poliges Flachbandkabel vom Primärmodul KFD2-HMM-16
KonformitätHART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
Anschluss26-poliges Flachbandkabel für Analoganschlüsse
14-poliges Flachbandkabel für Primärmodul/Sekundärmodul-Verbindung zwischen KFD2-HMM-16 und KFD0-HMS-16
Leckstrom< 3 µA bei -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Abschlusswiderstandextern 230 ... 500 Ω Standard (bis 1000 Ω möglich)
Ausgangsspannung≥ 400 mV ss (mit dem oben angegebenen Abschlusswiderstand)
Ausgangswiderstand100 Ω oder kleiner, kapazitiv gekoppelt
Eingangsimpedanzgemäß HART-Konvention
Eingangsspannungsbereich0,08 ... 4 V ss ; typ. ± 5,2 V als lokaler Bezug
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 93 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatPF 07 CERT 1143 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.