Wählen Sie Ihr Land

Global

BOX-A9-PSCAN-F2 Ex i Anschlussbox

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66
  • Verwendbar für Zone 1 / 21
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BOX-A9-PSCAN-F2

SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP66
Anschluss1 Verschraubung M16 x 1,5 für Kabeldurchmesser
5,5 ... 10 mm , Farbe blau
1 M12 x 5 Anschlussbuchse für den Anschluss eines Barcodelesers Typ PSCAN-D
1 PA Anschlussbolzen M6
MaterialGehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff, schwarz, antistatisch.
Barcodeleserhalter: Edelstahl V2A
M12 Verschraubung: Edelstahl V2A
PA-Anschlussbolzen: Messing
Masseca. 2000 g
Abmessungen155 x 145 x 217 mm
Höhe145 mm
Breite155 mm
Länge217 mm
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon einfaches Betriebsmittel für den Einsatz in Gas/Staubatmosphäre gemäß EN 60079-11, Temperaturklasse T4
SpannungUi30 V
StromIi500 mA
LeistungPi2 W
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.