Wählen Sie Ihr Land

Global

ML100-8-W-200-RT/95/103 Reflexionslichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Fremdlichtunempfindlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML100-8-W-200-RT/95/103

Reflexionslichttaster mit rechteckigem Lichtfleck zur Transparenterkennung, Tastweite 200 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8
Tastbereich0 ... 200 mm
Einstellbereich15 ... 200 mm
ReferenzobjektStandardweiß , 200 mm x 200 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilternein
Lichtfleckdurchmesserca. 170 mm im Abstand von 200 mm
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 20 mA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussStecker M8 x 1 , 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 10 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe20 mm