Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE4-SL-01 Sicherheitsschaltleiste

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherheits-Einweglichtschranke
  • Auswertung über Sicherheits-Schaltgerät PSE4-SC-01
  • Gepulstes Infrarotlicht
  • Zur Montage in Gummiprofil PSE4-RUB und -ROI
  • Kein zusätzliches Montagematerial erforderlich
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten PSE4-SL-01

Sicherheits-Knopflichtschranke für Serie PSE4
Betriebsreichweite0,4 ... 10 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
BetriebsspannungUBVersorgung über Auswertegerät
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 12978 ; ISO 13856-2
UL-ZulassungcULus Listed File no: NRNT.E344450
TÜV-ZulassungTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Umgebungstemperatur5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
SchutzartIP68
AnschlussFestkabel
Sender: 10 m
Empfänger: 2,9 m
Mech. Belastbarkeit500 N
Material
GehäusePolyethylen (PE) ; Sender: grau / Empfänger: schwarz
KabelPUR
Masseje 150 g
Abmessungen
Länge37 mm
Durchmesser11 mm