Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-G10-TERM Abschlusswiderstand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultra-kompaktes Gehäuse
  • Verlängerung der Stranglänge auf über 200 m
  • Zwei unterschiedliche Impedanzen integriert
  • Für alle Topologien passend
  • Zweistufige Spannungsüberwachung und -anzeige für AS-Interface und AUX
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-G10-TERM

Passiver Busabschlusswiderstand G10
AS-Interface-SpezifikationV3.0
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED grünAS-Interface Spannung > 26 V: LED leuchtet
LED gelbAS-Interface Spannung > 18,5 V: LED leuchtet
BemessungsbetriebsspannungUe18,5 ... 31,6 V
BemessungsbetriebsstromIe≤ 15 mA pro Anschluss
SchutzklasseIII
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013+A1:2019
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2019 , EN 61326-1:2021 , EN 62026-2:2013+A1:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 65 °C (max. 149 °F)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
Anschlussüber Flachkabel
Material
GehäusePBT PC
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm