Wählen Sie Ihr Land
FC-GPCS-RIO16-PF Termination Board
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Systemboard für Honeywell Safety Manager
- Für 32-kanalige Universal-I/O-Karte RUSIO-3224
- Für 16 Module
- Empfohlene Module: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2441 (UIO), HiC2831R2 (DI), HiC2853R2 (DI), HiC2871 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO)
- Empfohlenes Systemkabel: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- 24 V DC-Versorgung
- Explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen, blau
- Nicht explosionsgefährdeter Bereich: Sub-D-Stecker, 37-polig
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL