Wählen Sie Ihr Land

Global

FI-PFH-TR-AI-370X-GP HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Systemboard für Schneider Electric, Tricon-Serie von Triconex
  • Zulassung TAN48
  • HART Termination Board (ETP) für Tricon-v10-AI-Modul
  • Für 16-kanalige AI-Karten 3700, 3700A, 3703E und 3721
  • 16-kanalig
  • Feldseite: steckbare Schraubklemmen, grün
  • Steuerungsseite: ELCO-Buchse, 56-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FI-PFH-TR-AI-370X-GP

BemessungsspannungUr20,4 ... 27,6 V DC SELV/PELV
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeitmax. 10 %
Absicherung1 A
Verlustleistung≤ 500 mW
Verpolschutzja
TypMultiplexer-Anschluss : IDC-Stecker, 26-polig
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
BemessungsstromIBmax. 30 mA pro Kanal
Anzeigeelemente- LED PS-A (Versorgung Termination Board), grüne LED
- LED PS-B (Versorgung Termination Board), grüne LED
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 93 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseitesteckbare Schraubklemmen , grün
SteuerungsseiteELCO-Buchse, 56-polig
HART : 1 x IDC-Stecker, 26-polig
VersorgungSchraubklemmen , grün
Aderquerschnitt0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 12 AWG)
Material
GehäusePVC
Masseca. 415 g
Abmessungen126 x 123 x 59 mm (B x H x T)
Höhe123 mm
Breite126 mm
Tiefe59 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatPF 11 CERT 1931 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.