Wählen Sie Ihr Land

Global

CBB10-30GKK-W Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • 15 mm nicht bündig
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden
  • Schließer/Öffner programmierbar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBB10-30GKK-W

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
BetriebsspannungUB20 ... 250 V AC
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
HystereseH2 ... 20 %
SpannungsfallUd≤ 7 V
BetriebsstromIL0 ... 500 mA
ReststromIr0 ... 1,7 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialABS
StirnflächeABS
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge115 mm
Durchmesser30 mm