Wählen Sie Ihr Land

Global

KFU8-DWB-1.D Drehzahlwächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Eingangsfrequenz 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL

Technische Daten KFU8-DWB-1.D

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 23, 24
BemessungsspannungUr20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz
BemessungsstromIrca. 100 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 1,8 W ; 2 VA / 1,8 W ; 2 VA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: Zweidraht-Sensor: Klemmen 1+, 3- Dreidraht-Sensor: Klemmen 1+, 2- und 3
Eingang II: Klemmen 13+, 14- Anlaufüberbrückung;
Eingang I2- oder 3-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom22 V / 40 mA
Eingangswiderstand4,7 kΩ
Schaltpunkt/Schalthystereselogisch 1: > 2,5 mA ; logisch 0: < 1,9 mA
Pulsdauer> 50 µs
Eingangsfrequenz0,001 ... 12000 Hz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 4 mA
Eingang IIAnlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s
Aktiv/PassivI > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom18 V / 5 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Eingang I
Messbereich0,001 ... 12000 Hz
Auflösung0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz
Genauigkeit0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz
Messdauer< 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms
Eingang I/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anlaufüberbrückung/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs , Display
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.