Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-F97-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IPH-F97-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand1 ... 70 mm (mit Transponder IPC03-50P bei 25°C)
Schreibabstand1 ... 58 mm (mit Transponder IPC03-50P bei 25°C)
Breitemax. 450 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Mag. Feldstärke< 27,3 dBµA/m bei 10 m
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseABS 20 GF
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 50 mm
Multiplex off: ≥ 1000 mm
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe34 mm
Breite50 mm
Länge540 mm