Wählen Sie Ihr Land

Global

VAN-115/230AC-K19 AS-Interface Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 2,8 A Ausgangsbelastung
  • Powerfactor correction
  • Elektronische Überlastsicherung und -anzeige
  • LED-Betriebsanzeige
  • AS-Interface Datenentkopplung
  • PELV/SELV
  • NEC Class 2 Power Supply

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technische Daten VAN-115/230AC-K19

AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 2,8 A
UL File NumberE223176
MTBF221 a
LED AS-i okLED grün:
EIN: AS-Interface Spannung OK
AUS: Überlast oder fehlende Netzspannung
Absicherung2,5 AT (nicht austauschbar)
Leistungsfaktor> 0,5
BemessungsbetriebsspannungUenominal: 100 ... 120 VAC/220 ... 240 VAC
zulässig: 85 ... 132 VAC/184 ... 264 VAC
BemessungsbetriebsstromIe2,0 A bei 115 VAC
0,9 A bei 230 VAC
Netzfrequenz47 ... 63 Hz
Wirkungsgrad90,5 % (230 VAC, 2,8 A)
Strombegrenzung> 3,2 A
Spannung30,55 VDC ± 3 % fest eingestellt
Strom2,8 A
Restwelligkeit≤ 50 mVss (500 kHz Bandbreite, 50-Ω-Messung bei ohmscher Belastung)
Kurzschlussstrommin. 3,2 A, max. 4,6 A
Richtlinienkonformität
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60950-1:2006, EN 61204-3:2001
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 50295:1999
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
AS-InterfaceEN 50295:1999, IEC 62026-2:2006
Mech. BelastbarkeitEN 60068-2-6:2008
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:1995
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit15g/6 ms
10g/11 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz / 1,6 mm
17,8 ... 500 Hz / 2,0 g
Verschmutzungsgrad2 (EN 60950)
SchutzartIP20
SchutzklasseI, Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 0,5 ... 6 mm2 (20-10 AWG), Abisolierlänge 7 mm
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe124 mm
Breite49 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene