Wählen Sie Ihr Land
ACX04-F99-I-V15 Beschleunigungssensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- E1-Typgenehmigung
- Analogausgang 4 mA ... 20 mA
- Auswertegrenzen fest eingestellt
- Hohe Schockfestigkeit
- Nullpunkt Teach-In
- Messbereich -2 g ... +2 g
- Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR