Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-GT09-M1 Aluminiumprofilsystem WCS2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Garantiert optimale Lage zwischen Lesekopf und Codeschiene
  • Mit vormontierter Montageplatte für Lesekopf
  • Aufnahme von Reinigungsbürsten möglich
  • Metallrollen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-GT09-M1

WCS2-Führungswagen
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Biegeradius≥ 1000 mm
MaterialStahlblech, verzinkt
Metallrollen
Masse1000 g