Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI360DV-F130-IU-V15 Ind. Winkelmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang, lastabhängig Spannung oder Strom
  • Messbereich parametrierbar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten PMI360DV-F130-IU-V15

Messbereichmax. 360°
min. 45°
Einstellbereich360°
Drehzahlmax. 100 min-1
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
WiederholgenauigkeitR± 0,25 °
Auflösung0,2 °
Temperaturdrift0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
LeerlaufstromI0≤ 45 mA
MTTFd450 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED PWR/ERRLED grün / rot
LED U/IBetätiger im Messbereich
AusgangstypStromausgang oder Spannungsausgang, lastabhängig
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ)
Linearitätsfehler± 0,6 ° , (mit Originalbetätiger)
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Masse180 g
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite76,5 mm
Länge120 mm