Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingänge für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Sensoren aus AS-Interface
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
  • Kommunikationsüberwachung
  • Zuschaltbare Leitungsbrucherkennung (Ausgänge)
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • AS-Interface POWER24

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F

G11 Modul
4 Eingänge und 4 Ausgänge
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.F
IO-Code7
ID-CodeF
ID1-CodeF
ID2-CodeE
UL File NumberE223772
LED AS-i/FAULTStatusanzeige; LED mehrfarbig
grün: Normalbetrieb
rot: Kommunikationsfehler
gelb/rot blinkend: Adresse 0
grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Überlast oder Leitungsbruch Ausgänge
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb/rot
gelb: Ausgang aktiv
rot: Ausgangsüberlast oder Leitungsbruch
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
alternativ 2 Eingänge für 4-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung12 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 200 mA, überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom2 A pro Ausgang
TB ≤ 40 °C: 6 A gesamt
TB ≤ 70 °C: Summe O1 + O2 max. 2 A, Summe O3 + O4 max. 2 A
Eingang/Ausgangsichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC
Ausgang/AS-Interfacesichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP68 / IP69K
AnschlussAS-Interface/UAUX: AS-Interface Flachkabel
Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT PC
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse200 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,8 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Durchmesser85 mm
BefestigungMontageplatte