Wählen Sie Ihr Land

Global

1/2" NPT-V94-G-.3M Einbaudose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 1/2" NPT-V94-G-.3M

Einbaudose, 7/8" UN / 1/2" NPT, 4-polig
Polzahl4
Bauformgerade
Anschluss 1Buchse
Gewinde 17/8"
BetriebsspannungUBmax 600 V AC/DC
BetriebsstromIB10 A
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker 7/8"-16 UN
Materialklar Aluminium, eloxiert
Kontaktegold plattiert Kupferlegierung
Kabel
Adern4 x 1,5 mm2
LängeL0,3 m
Hinweis1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde