Wählen Sie Ihr Land
KC-LCDL-48-2R-24VDC Timer, Zähler, Tachometer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Zähler/Timer/Tachometer
- Addierend/subtrahierend über 2 getrennte Eingänge
- Vorwahlzähler mit zwei Vorwahlen
- Gut ablesbare hinterleuchtete 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand der beiden Ausgänge
- Zähl- und Vorwahlbereich
-999999 bis 999999
Über- oder Unterlauf ohne Zählverluste bis jeweils 1 Dekade - PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
- Schutzart IP65 (von vorne)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR