Wählen Sie Ihr Land

Global

KC-LCD-48-1R-24VDC Timer, Zähler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zähler/Timer
  • Addierend/subtrahierend über 2 getrennte Eingänge
  • Vorwahlzähler mit einer Vorwahl
  • Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand des Ausgangs
  • Zähl- und Vorwahlbereich
    -999999 bis 999999
    Über- oder Unterlauf ohne Zählverluste bis jeweils 1 Dekade
  • PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KC-LCD-48-1R-24VDC

LCD-Vorwahlzähler mit 1 Relaisausgang und 24 VDC Versorgungsspannung
Vorwahleinfach
Datenspeicherung> 10 Jahre, EEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit Vorzeichen
AnzeigewertZiffernhöhe 9 mm
VorwahlZiffernhöhe 7 mm
Tastaturverriegelungüber "high"-Potenzial am Eingang "LOCK"
Dezimalpunkt0 bis max. 5 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor0,0001 ... 99,9999
Rückstellungmanuell oder extern
Absicherung11 … 30 V DC: T 0,2 A
BetriebsspannungUB11 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 4 W
AnschlussZählereingänge: A und B
Steuer-/Reseteingänge: LOCK, RESET
Signalspannung
High3,5 ... 30 V DC
Low0 ... 2 V DC
Zählfrequenz30 Hz / 5 kHz
MindestimpulsdauerSteuer-/Reseteingänge: statisch / 1 ms
Impedanz10 kOhm
Zählmodi
ImpulszählerZählen mit Zählrichtung (cnt.dir),
Differenzzählen (up.dn),
Vor/Rückzählen (quad),
ZeitzählerZeitmesssung über GATE-Eingang (FrErun),
Zähleingang A: Start, Zähleingang B: Stop (InpA.InpB.),
Zähleingang B: Start/Stop (InpB.InpB.),
RelaisWechselkontakt
Schaltspannungmax. 250 V AC / 110 V DC
Schaltstrommax. 3 A AC/DC, min. 30 mA DC,
Schaltleistung max. 750 VA / 90 W
Mechanische Lebensdauer2 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer5 x 104 Schaltspiele bei 3 A
Ansprechzeit< 15 ms Impulszähler
< 10 ms Zeitzähler
SensorversorgungAngeschlossene Spannungsversorgung ist durchgeschleift,
max. 50 mA
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Mech. BelastbarkeitEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min in jede Richtung
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:1995
100 G / 2 ms / XYZ
3 mal in jede Richtung
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 93 % bei 40 °C
(nicht kondensierend)
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
SchutzartIP65 (Frontseite)
Masseca. 117 g
Abmessungen48 mm x 48 mm x 109,8 mm