Wählen Sie Ihr Land

Global

CBB4-12GH70-E2 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm bündig
  • Schaltabstand einstellbar mit Poti
  • Geeignet für Anwendungen im Lebensmittelbereich
  • Widerstandsfähig gegenüber aggressiven Medien
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten CBB4-12GH70-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,88 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
BetriebsspannungUB10 ... 36 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI0≤ 12 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1272 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
StirnflächePEEK
SchutzartIP65
Kabel
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge70 mm
Durchmesser12 mm