Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB10-30GM50-E2-C3-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • Schweißfest
  • Aktive Fläche Keramik-Beschichtung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB10-30GM50-E2-C3-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 10 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Magnetisches GleichfeldB150 mT
Magnetisches WechselfeldB150 mT
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1835 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, PTFE-beschichtet
StirnflächeKeramik-Beschichtung
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm