Wählen Sie Ihr Land

Global

LML-Ex Grenzwert-Magnettauchsonde

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor für die Grenzwerterfassung in Flüssigkeiten
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl
  • Einbau ohne Demontage des Schwimmkörpers
  • Zugelassen für Zone 0
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LML-Ex

FunktionsprinzipRingmagnet als Schaltelement im Schwimmkörper, Schutzgaskontakt (Reed-Kontakt)
Kontaktanzahl:
- Variante LML1: 1 Kontakt
- Variante LML2: 2 Kontakte
- Variante LML3: 3 Kontakte
Schaltfunktion:
- Variante DO: bei steigendem Niveau Öffner
- Variante DS: bei steigendem Niveau Schließer
- Variante DW: bei steigendem Niveau Wechsler
MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einer Magnettauchsonde LML*S*-**S-**-Ex und einem (bis zu 3) Schaltverstärker(n) mit bescheinigtem eigensicherem Stromkreis, z. B. KFD2-SR2-Ex1.W.
SerieLML-Ex
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2006 , EN 61000-6-4:2011
SchutzartIEC 60529:2000
Einbaubedingungen
SchaltpunktPosition nach Angabe
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)≤ 25 bar (362,6 psi)
DichteVariante S2: ≥ 0,8 g/cm3
Variante S3: ≥ 0,7 g/cm3
UmgebungstemperaturKlemmenkasten: -50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
SchutzartIP66 / IP68
AnschlussKlemmenkasten, 6 Klemmen , max. 2,5 mm2
MaterialSchwimmkörper, Gleitrohr, Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti
Klemmenkasten: Aluminium-Druckguss
AbmessungenSchwimmkörper:
- Variante S2: Zylinder ∅44 mm x 52 mm
- Variante S3: Kugel ∅52 mm
Gleitrohr: ∅12 mm, max. Länge 3000 mm
Klemmenkasten: 80 x 75 x 57 mm
ProzessanschlussGewinde G1-1/2A, G2A nach DIN/ISO 228/1
EU-BaumusterprüfbescheinigungKEMA 03 ATEX 1496 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1/2G EEx ia IIC T3...T6
SpannungUi36 V
StromIi100 mA
Innere KapazitätCi0 nF
Innere InduktivitätLi 0 µH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- LML-Z11 Stellring, 1.4571/316Ti
- LML-FS2 Schwimmkörper, Zylinder, Ø44 mm x 52 mm, 1.4571/316Ti
- LML-FS3 Schwimmkörper, Kugel, Ø52 mm, 1.4571/316Ti