Wählen Sie Ihr Land

Global

HR-690121 Hängeelektrode

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor für konduktive Grenzwerterfassung
  • Einfacher und robuster Aufbau
  • Einsatz in Tiefbrunnen und Entwässerungsschächten
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HR-690121

TypSensor für konduktive Grenzwerterfassung
MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einer Hängeelektrode HR-690121 mit Elektrodenrelais KFA6-ER 1.6,
KFD2-ER 1.6, KFD2-ER-Ex1.W.LB oder KFA6-ER-Ex1.W.LB.
SerieHR-690121
VariantenHR-690121/05, Hängeelektrode, 5 m PVC-Kabel
HR-690121/10, Hängeelektrode, 10 m PVC-Kabel
HR-690121/20, Hängeelektrode, 20 m PVC-Kabel
MessgrößeMessspannung direkt vom Elektroden-Relais
AusgangssignalElektrodenrelais bildet Schaltsignal entsprechend gewählter Ansprechempfindlichkeit.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialVerschraubung, Kabelisolation und Elektrodenkörper: PVC
Elektrodenspitze: Edelstahl 1.4571/316Ti
AbmessungenElektrode: Ø20 mm, Länge 160 mm
Kabel: Länge max. 20 m
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.