Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-3E-HH30-J-S-V1 AS-Interface Zustimmtaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-stufig mit Panikfunktion
  • Ergonomische Bauform mit hoher Manipulationssicherheit
  • M12-Steckeranschluss
  • Schutzart IP67
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-3E-HH30-J-S-V1

AS-Interface Zustimmtaster, 3-stufig
Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.0
SchaltprinzipSchleichschalter, 3-stufig
UL File NumberE179102
Performance Level (PL)PL d
B10d1 E+5
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 45 mA
Bemessungsisolationsspannung50 V
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
Schließer E1
Schließer E2
Versorgungaus AS-Interface
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PLd)
ProfilS-0.B
IO-Code0
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Eingang
D0dyn. Sicherheitscode 1
D1dyn. Sicherheitscode 1
D2dyn. Sicherheitscode 2
D3dyn. Sicherheitscode 2
Umgebungstemperatur-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePolyamid (PA)
SchutzkappeNeopren
Masseca. 140 g (ohne Leitung)
Lebensdauer105 Zyklen