Wählen Sie Ihr Land

Global

V3S-GM Kabelstecker, konfektionierbar

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V3S-GM

Kabelstecker M8 gerade A-kodiert 3-polig, für Kabeldurchmesser 3,5 - 5 mm, konfektionierbar
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,5 Nm
WerkzeugmontageKreuzrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für 0,14 ... 0,5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser3,5 ... 5 mm
Aderquerschnitt0,5 mm2 / 20 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,4 Nm
Druckmutter 0,2 ... 0,3 Nm
Masse11 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPBT, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)