Wählen Sie Ihr Land

Global

4FR1-6 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ferromagnetisch betätigter Reed-Schalter
  • Erkennt Eisenmetalle durch Nichteisenmetalle hindurch
  • Einteiliges Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 4FR1-6

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypReed-Kontakt
Schaltabstandsn12,7 mm
Einbaunicht bündig
Ausgangsart2-Draht AC/DC
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Schaltfrequenzf100 Hz
Reproduzierbarkeit≤ 0.13 mm
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Prellzeit (Reedkontakt)max. 0,5 ms
Elektrische BelastbarkeitWechselstromversorgung: 15 VA, 500 mA, 280 Veff
Gleichstromversorgung: 15 W, 500 mA, 400 V DC
Umgebungstemperatur-20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialAluminium
StirnflächeAluminium
SchutzartIP68
Kabel
MaterialPVC
Aderquerschnitt1,5 mm2
LängeL1,83 m
Abmessungen
Höhe93 mm
Breite81 mm
Tiefe31 mm
HinweisVolle Reichweite für Baustahl 25,4 x 76,2 x 6,35 mm verfügbar