Wählen Sie Ihr Land

Global

40FY26-33 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hallsensor
  • Sensor für Türaufhaltung
  • Manipulationssicherer magnetischer Betätiger
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten 40FY26-33

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsnentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
HystereseH5 ... 25 %
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Reproduzierbarkeit+/- 3 %
BetriebsstromIL≤ 200 mA
ReststromIr≤ 30 mA
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Belastbarkeit10 - 30 V DC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm