Wählen Sie Ihr Land

Global

VAN-KE2-2PE AS-Interface Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 4 A Ausgangsbelastung
  • Mehrere AS-Interface Netze über ein Netzteil betreibbar
  • Geeignet für Doppelmaster ohne Datenentkopplung
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • LEDs zur Anzeige der AS-Interface Spannung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAN-KE2-2PE

AS-Interface Power Extender
UL File NumberE223772
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED U AS-iAS-Interface Spannung am Ausgang wird in zwei Stufen angezeigt:
AS-Interface Spannung > 28 V; LED grün
AS-Interface Spannung > 26 V; LED grün
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe30 V DC PELV
Anzahl/Typ2 AS-Interface-Kreise 1+2
Kurzschlussschutz/Überlastselbstrückstellende Sicherung, 6 A
Spannung29,5 ... 31,6 V DC
BemessungsstromIr4 A bei 30 V DC pro ASi-Strang
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen, Klemmenanschluss ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse120 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Tiefe92 mm
BefestigungHutschiene