Wählen Sie Ihr Land

Global

VAN-230/500AC-K24 AS-Interface Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 A Ausgangsbelastung
  • 200 ... 500 VAC
  • SELV
  • LED-Betriebsanzeige
  • AS-Interface Datenentkopplung
  • Powerfactor correction

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAN-230/500AC-K24

AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 8 A
LED OverloadLED rot
leuchtet bei Überlast, blinkt bei Hicc-up mode
LED PWRLED grün
Absicherung3,15 AT (intern)
Leistungsfaktor0,7 kapazitiv bei 400 VAC
BemessungsbetriebsspannungUe195 ... 500 V AC
BemessungsbetriebsstromIe1 A bei 400 VAC
Netzfrequenz47 ... 63 Hz
Wirkungsgrad87 %
Nennspannung230/400 VAC
EinschaltstromstoßI²t< 50 A
Strombegrenzungca. 8,5 A
Spannung31,2 V ±1 % 
Strom8 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 50083-2:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
AS-InterfaceIEC 62026-2:2006
StörfestigkeitEN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005
NormenOberwellen: EN 61000-3-2 Klasse A
Funkentstörung: EN 55022, EN 55011 Klasse B
Statische Entladung ESD: IEC 61000-4-2 (8 kV Kontaktentladung, 15 kV Luftentladung)
Elektromagnetische Felder: IEC 61000-4-3 (EN 61000-4-3; 10 V/m)
Burst: IEC 61000-4-4 (4 kV Eingang, 2 kV Ausgang/kapazitiv eingekoppelt)
Surge: IEC 61000-4-5 (4 kV unsymmetrisch, 4 kV symmetrisch)
Geleitete Störform: IEC 61000-4-6 (10 V, 150 kHz ... 80 MHz)
Umgebungstemperatur-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
SchutzklasseI, Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm2
Abisolierlänge 5 ... 6 mm
Masseca. 1200 g
Abmessungen
Höhe141 mm
Breite70 mm
Länge151 mm
BefestigungHutschiene